Y-Stück zur Schlauchverbindung

Y-Stück zur Schlauchverbindung
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JPL Y4
JPL Y6
JPL Y8
JPL Y10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Innen-Ø
(mm)

1.30 €

10 7 Arbeitstage 4

1.80 €

10 7 Arbeitstage 6

2.52 €

10 7 Arbeitstage 8

2.90 €

10 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -10 bis +80 Technologie Voller Durchgang Betriebsdruck(bar) 0 bis 10

Technischer Support