PPS1 CC CONCEPT - Verbindungsteile

PPS1 CC CONCEPT - Verbindungsteile
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 CC50
PPS1 CC63
PPS1 CC80
PPS1 CC100
PPS1 FL50
PPS1 FL63
PPS1 FL80
PPS1 FL100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)
Flanschgröβe
(in)

23.12 €

1 6 Arbeitstage 50-

25.83 €

1 6 Arbeitstage 63-

32.17 €

1 6 Arbeitstage 80-

41.17 €

1 6 Arbeitstage 100-

30.53 €

1 6 Arbeitstage 502"

32.93 €

1 6 Arbeitstage 632,1/2"

35.82 €

1 6 Arbeitstage 803"

36.37 €

1 6 Arbeitstage 1004"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%) Vorteile Ausbaufähiges System Temperatur(°C) -20 bis +80
Technologie PPS Grip Concept Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Erfüllt die Normen PED REACH
Betriebsdruck 0 bis 16 bar

Technischer Support