PPS1 BO - Aluminiumrohr-Blindstopfen

PPS1 BO - Aluminiumrohr-Blindstopfen
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 BO16
PPS1 BO20
PPS1 BO25
PPS1 BO32
PPS1 BO40
PPS1 BO50
PPS1 BO63
PPS1 BO80
PPS1 BO100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

5.73 €

1 7 Arbeitstage 16

6.40 €

1 7 Arbeitstage 20

7.12 €

1 7 Arbeitstage 25

10.03 €

1 7 Arbeitstage 32

15.18 €

1 7 Arbeitstage 40

21.80 €

1 7 Arbeitstage 50

37.70 €

1 7 Arbeitstage 63

47.43 €

1 7 Arbeitstage 80

120.82 €

1 6 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20::+80 Vorteile Ausbaufähiges System Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Technologie PPS Grip Concept Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Erfüllt die Normen PED REACH
Betriebsdruck 0 bis 16 bar

Technischer Support