Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS1 BT2512 |
PPS1 BT2517 |
PPS1 BT3212 |
PPS1 BT3227 |
PPS1 BT4012 |
PPS1 BT4027 |
PPS1 BT4034 |
PPS1 BT5012 |
PPS1 BT5027 |
PPS1 BT5034 |
PPS1 BT6312 |
PPS1 BT6327 |
PPS1 BT6334 |
PPS1 BT8012 |
PPS1 BT8027 |
PPS1 BT8034 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IG BSPP | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 25 | ||
17.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 25 | ||
19.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 32 | ||
19.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/4 | 32 | ||
31.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 40 | ||
30.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/4 | 40 | ||
30.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1 | 40 | ||
32.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 50 | ||
32.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/4 | 50 | ||
32.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1 | 50 | ||
52.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 63 | ||
52.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/4 | 63 | ||
51.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1 | 63 | ||
55.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 80 | ||
55.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/4 | 80 | ||
54.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1 | 80 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Vorteile | Ausbaufähiges System | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | PPS Grip Concept | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Erfüllt die Normen | PED REACH |
Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IG BSPP
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften