Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
47.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | ||
50.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | ||
16.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | ||
17.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | ||
17.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | ||
18.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | ||
27.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | ||
27.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | ||
28.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | ||
27.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | ||
28.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | ||
29.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | ||
41.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | ||
41.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | ||
43.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | ||
43.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | ||
43.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | ||
44.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Vorteile | Ausbaufähiges System | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | PPS Grip Concept | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Erfüllt die Normen | PED REACH |
Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften