PPS1 BFT - Gerade Anbohrschelle mit parallelem Innengewinde

PPS1 BFT - Gerade Anbohrschelle mit parallelem Innengewinde
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 BFT10027
PPS1 BFT10034
PPS1 BFT10049
PPS1 BFT2512
PPS1 BFT2527
PPS1 BFT3212
PPS1 BFT3227
PPS1 BFT4012
PPS1 BFT4027
PPS1 BFT4034
PPS1 BFT5012
PPS1 BFT5027
PPS1 BFT5034
PPS1 BFT6312
PPS1 BFT6327
PPS1 BFT6334
PPS1 BFT6342
PPS1 BFT8012
PPS1 BFT8027
PPS1 BFT8034
PPS1 BFT8042
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPP Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

38.20 €

1 6 Arbeitstage G 3/4100

38.12 €

1 6 Arbeitstage G 1100

37.73 €

1 6 Arbeitstage G 1 1/2100

9.73 €

1 6 Arbeitstage G 1/225

11.68 €

1 6 Arbeitstage G 3/425

11.95 €

1 6 Arbeitstage G 1/232

11.95 €

1 6 Arbeitstage G 3/432

18.28 €

1 6 Arbeitstage G 1/240

18.28 €

1 6 Arbeitstage G 3/440

18.28 €

1 6 Arbeitstage G 140

19.18 €

1 6 Arbeitstage G 1/250

19.18 €

1 6 Arbeitstage G 3/450

19.18 €

1 6 Arbeitstage G 150

28.33 €

1 6 Arbeitstage G 1/263

28.33 €

1 6 Arbeitstage G 3/463

28.33 €

1 6 Arbeitstage G 163

28.33 €

1 6 Arbeitstage G 1 1/463

29.20 €

1 6 Arbeitstage G 1/280

29.20 €

1 6 Arbeitstage G 3/480

29.20 €

1 6 Arbeitstage G 180

29.20 €

1 6 Arbeitstage G 1 1/480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20::+80 Vorteile Ausbaufähiges System Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Technologie PPS Grip Concept Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Erfüllt die Normen PED REACH
Betriebsdruck 0 bis 16 bar

Technischer Support