Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS1 BFV10012 |
PPS1 BFV10034 |
PPS1 BFV2512 |
PPS1 BFV3212 |
PPS1 BFV4012 |
PPS1 BFV4034 |
PPS1 BFV5012 |
PPS1 BFV5034 |
PPS1 BFV6312 |
PPS1 BFV6334 |
PPS1 BFV8012 |
PPS1 BFV8034 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IG BSPP | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
54.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1/2 | 100 | ||
64.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 | 100 | ||
25.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1/2 | 25 | ||
25.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1/2 | 32 | ||
32.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1/2 | 40 | ||
44.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 | 40 | ||
33.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1/2 | 50 | ||
45.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 | 50 | ||
42.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1/2 | 63 | ||
54.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 | 63 | ||
42.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1/2 | 80 | ||
55.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 | 80 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Vorteile | Ausbaufähiges System | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | PPS Grip Concept | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Erfüllt die Normen | PED REACH |
Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IG BSPP
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften