Micro Richtungsdurchflussregler mit metrischem Außengewinde

Micro Richtungsdurchflussregler mit metrischem Außengewinde
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RLM BG04M5
RLM IG04M5
RLM OG04M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.32 €

1 6 Arbeitstage

10.32 €

1 6 Arbeitstage

10.32 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Für Rohr mit Außen-Ø(mm) 4 Temperatur(°C) 0 bis +60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt
Betriebsdruck 0 bis 10 bar Metrisches AG M5

Technischer Support