Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62399220 |
62399225 |
62399230 |
62399235 |
62399240 |
62399245 |
62399250 |
62399255 |
62399260 |
62399265 |
62399270 |
62399275 |
62399280 |
62399285 |
62399290 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewindegröße (mm) | Gewicht pro 100 Stk (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20* | 40 | 20 | M 8 | 14,6 | |
18.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 56 | 22 | M 10 | 33,8 | |
20.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 63 | 22 | M 10 | 41,5 | |
27.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 70 | 22 | M 10 | 49,6 | |
40.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 28 | M 12 | 82,7 | |
40.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 80 | 28 | M 12 | 75,3 | |
48.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 28 | M 12 | 96,3 | |
48.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 90 | 28 | M 12 | 87,1 | |
57.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 100 | 28 | M 12 | 110 | |
58.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 100 | 28 | M 12 | 99,6 | |
90.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 32 | 2 x M16 | 141 | |
92.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 110 | 32 | 2 x M16 | 127 | |
109.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 125 | 32 | 2 x M16 | 181 | |
109.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 125 | 32 | 2 x M16 | 165 | |
109.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 125 | 32 | 2 x M16 | 148 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt | Material | Edelstahl (1.4305) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gewindegröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften