Stellringe nach zurückgezogener Norm DIN 703, Stahl brüniert

Stellringe nach zurückgezogener Norm DIN 703, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl brüniert.
Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

* Größe 20 ist in der zurückgezogenen DIN 703 nicht enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62389220
62389225
62389230
62389235
62389240
62389245
62389250
62389255
62389260
62389265
62389270
62389275
62389280
62389285
62389290
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Gewindegröße
(mm)
Gewicht pro 100 Stk
(kg)

5.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20*4020M 814,6

10.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255622M 1033,8

13.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306322M 1041,5

14.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 357022M 1049,6

22.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 408028M 1282,7

22.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 458028M 1275,3

27.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 509028M 1296,3

27.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 559028M 1287,1

34.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6010028M 12110

34.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6510028M 1299,6

48.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70110322 x M16141

48.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75110322 x M16127

62.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80125322 x M16181

61.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85125322 x M16165

61.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90125322 x M16148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl

Technischer Support