Geteilte Klemmringe - Ausführung S, Aluminium (Teilenummern)

Geteilte Klemmringe - Ausführung S, Aluminium
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70.
Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.
Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62366405S
62366406S
62366408S
62366410S
62366412S
62366414S
62366415S
62366416S
62366420S
62366424S
62366425S
62366430S
62366432S
62366435S
62366438S
62366440S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) a
(mm)
Gewicht
(g)

9.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256527,3M 2,5 x 810,258,2

9.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256627,3M 2,5 x 810,258,1

9.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256827,3M 2,5 x 810,257,7

9.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2561027,3M 2,5 x 810,257,3

9.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2561227,3M 2,5 x 810,256,7

9.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2561427,3M 2,5 x 810,256,1

10.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3481534,0M 3 x 101216,9

18.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3481634,0M 3 x 101216,3

18.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3582037,3M 3 x 1014,7515,1

23.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45102448,0M 4 x 121933,0

23.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45102548,0M 4 x 121932,0

23.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60123063,8M 5 x 142672,7

23.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60123263,8M 5 x 142669,5

23.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60123563,8M 5 x 142664,4

23.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60123863,8M 5 x 142658,9

23.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60124063,8M 5 x 142654,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt Material Aluminium

Technischer Support