Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62399105S |
62399106S |
62399108S |
62399110S |
62399112S |
62399114S |
62399115S |
62399116S |
62399120S |
62399124S |
62399125S |
62399130S |
62399132S |
62399135S |
62399138S |
62399140S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax. (mm) | Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) | a (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | Edelstahl (1.4305) | 5 | 27,3 | M 2,5 x 8 | 10,25 | 20,3 | |
6.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | Edelstahl (1.4305) | 6 | 27,3 | M 2,5 x 8 | 10,25 | 19,8 | |
6.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | Edelstahl (1.4305) | 8 | 27,3 | M 2,5 x 8 | 10,25 | 18,8 | |
7.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | Edelstahl (1.4305) | 10 | 27,3 | M 2,5 x 8 | 10,25 | 17,7 | |
7.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | Edelstahl (1.4305) | 12 | 27,3 | M 2,5 x 8 | 10,25 | 16,2 | |
7.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | Edelstahl (1.4305) | 14 | 27,3 | M 2,5 x 8 | 10,25 | 14,4 | |
9.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34 | 8 | Edelstahl (1.4305) | 15 | 34,0 | M 3 x 10 | 12 | 42,5 | |
9.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34 | 8 | Edelstahl (1.4305) | 16 | 34,0 | M 3 x 10 | 12 | 40,9 | |
10.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 8 | Edelstahl (1.4305) | 20 | 37,3 | M 3 x 10 | 14,75 | 37,8 | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 10 | Edelstahl (1.4305) | 24 | 48,0 | M 4 x 12 | 19 | 84,5 | |
14.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 10 | Edelstahl (1.4305) | 25 | 48,0 | M 4 x 12 | 19 | 80,6 | |
21.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | Edelstahl (1.4305) | 30 | 63,8 | M 5 x 14 | 26 | 189,8 | |
21.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | Edelstahl (1.4305) | 32 | 63,8 | M 5 x 14 | 26 | 181,1 | |
21.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | Edelstahl (1.4305) | 35 | 63,8 | M 5 x 14 | 26 | 166,6 | |
21.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | Edelstahl (303) | 38 | 63,8 | M 5 x 14 | 26 | 150,5 | |
21.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | Edelstahl (1.4305) | 40 | 63,8 | M 5 x 14 | 26 | 139,0 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge)
a(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften