Geschlitzte Klemmringe - Ausführung S, Aluminium

Geschlitzte Klemmringe - Ausführung S, Aluminium
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70.
Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.
Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62366105S
62366106S
62366108S
62366110S
62366112S
62366114S
62366115S
62366116S
62366120S
62366124S
62366125S
62366130S
62366132S
62366135S
62366138S
62366140S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) a
(mm)
Gewicht
(g)

4.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256527,3M 2,5 x 810,257,9

5.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256627,3M 2,5 x 810,257,8

5.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256827,3M 2,5 x 810,257,4

6.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2561027,3M 2,5 x 810,257,0

6.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2561227,3M 2,5 x 810,256,4

6.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2561427,3M 2,5 x 810,255,8

7.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3481534,0M 3 x 101216,3

7.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3481634,0M 3 x 101215,8

10.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3582037,3M 3 x 1014,7514,5

13.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45102448,0M 4 x 121931,9

13.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45102548,0M 4 x 121930,8

21.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60123063,8M 5 x 142670,7

21.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60123263,8M 5 x 142667,5

21.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60123563,8M 5 x 142662,4

21.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60123863,8M 5 x 142656,9

21.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60124063,8M 5 x 142652,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt Material Aluminium

Technischer Support