Geschlitzte Klemmringe - Ausführung N, Stahl brüniert

Geschlitzte Klemmringe - Ausführung N, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Ausf. N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62310800N
62311000N
62311200N
62311500N
62311600N
62312000N
62312500N
62313000N
62313500N
62313800N
62314000N
62314500N
62315000N
62316000N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) Nutbreite bN
(mm)
Nuttiefe t2
(mm)
Gewicht
(g)

6.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 818922,4M 3 x 821,012

7.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1024926,0M 3 x 1031,422

7.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12281131,8M 4 x 1241,837

7.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15341339,4M 5 x 1652,364

7.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16341339,4M 5 x 1652,362

8.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20401546,4M 6 x 1662,895

9.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25451550,8M 6 x 1683,3111

10.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30541558,6M 6 x 1883,3160

11.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35571561,6M 6 x 18103,3167

12.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38601565,0M 6 x 18103,3169

12.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40601565,0M 6 x 18123,3158

17.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45731979,4M 8 x 25143,8338

19.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50781984,2M 8 x 25143,8362

22.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60881994,0M 8 x 25184,4416

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl (C45)

Technischer Support