Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62399108N |
62399110N |
62399112N |
62399115N |
62399116N |
62399120N |
62399125N |
62399130N |
62399135N |
62399138N |
62399140N |
62399145N |
62399150N |
62399160N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax. (mm) | Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) | Nutbreite bN (mm) | Nuttiefe t2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 9 | Edelstahl (1.4305) | 22,4 | M 3 x 8 | 2 | 1,0 | 12 | |
13.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 9 | Edelstahl (1.4305) | 26,0 | M 3 x 10 | 3 | 1,4 | 22 | |
13.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 11 | Edelstahl (1.4305) | 31,8 | M 4 x 12 | 4 | 1,8 | 37 | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 34 | 13 | Edelstahl (1.4305) | 39,4 | M 5 x 16 | 5 | 2,3 | 64 | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 13 | Edelstahl (1.4305) | 39,4 | M 5 x 16 | 5 | 2,3 | 62 | |
19.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 46,4 | M 6 x 16 | 6 | 2,8 | 95 | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 45 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 50,8 | M 6 x 16 | 8 | 3,3 | 111 | |
26.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 54 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 58,6 | M 6 x 18 | 8 | 3,3 | 160 | |
29.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 57 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 61,6 | M 6 x 18 | 10 | 3,3 | 167 | |
33.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 15 | Edelstahl (303) | 65,0 | M 6 x 18 | 10 | 3,3 | 169 | |
33.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 65,0 | M 6 x 18 | 12 | 3,3 | 158 | |
57.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 73 | 19 | Edelstahl (1.4305) | 79,4 | M 8 x 28 | 14 | 3,8 | 338 | |
73.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 78 | 19 | Edelstahl (1.4305) | 84,2 | M 8 x 25 | 14 | 3,8 | 362 | |
82.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 88 | 19 | Edelstahl (1.4305) | 94,0 | M 8 x 25 | 18 | 4,4 | 416 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge)
Nutbreite bN(mm)
Nuttiefe t2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften