Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GRK mit Klemmhebel, Stahl brüniert

Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GRK mit Klemmhebel, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 brüniert.
Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt.
Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen. Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.

Ausf. GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen in radialer Richtung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbeständig bis +90°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62311000GRK
62311200GRK
62311500GRK
62311600GRK
62312000GRK
62312200GRK
62312500GRK
62313000GRK
62313500GRK
62314000GRK
62314500GRK
62315000GRK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche h
(mm)
Länge der Montagefläche l
(mm)
Abstand der Montagegewinde m
(mm)
Gewindegröße Montageseite G
(mm)
Gewindelänge t
(mm)
Hebellänge bis zur Achsmitte l1
(mm)
Länge nach der Montage l2
(mm)
Gewindegröße x Länge d3
(mm)
Durchmesser Klemmhebel d4
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Gewicht
(g)

19.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102891214,58M 342231,3M 3 x 1010,57048

18.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12301113158M 343036,8M 4 x 12138170

19.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1536131519,512M 45,53039,3M 5 x 141388100

19.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 163813162013M 45,53039,3M 5 x 141389110

21.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2042151821,514M 45,54545,3M 6 x 1613109150

22.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2246152022,512M 45,54545,3M 6 x 1613107174

22.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254815212312,5M 45,54545,3M 6 x 1613106176

23.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3056152428,518M 574545,3M 6 x 1613108222

24.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 356015263020M 574547,3M 6 x 1813113235

26.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 406615273727M 574547,3M 6 x 1813117259

36.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4576193141,528M 68,57867,8M 8 x 2521165516

38.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50821934,543,529M 68,57867,8M 8 x 2521162578

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl (C45)

Technischer Support