Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GR, Stahl brüniert

Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GR, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Ausf. GR: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen in radialer Richtung.
Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62311000GR
62311200GR
62311400GR
62311500GR
62311600GR
62311800GR
62312000GR
62312200GR
62312500GR
62312800GR
62313000GR
62313200GR
62313500GR
62313800GR
62314000GR
62314500GR
62315000GR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Gewindelänge t
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) h
(mm)
l
(mm)
Lochabstand Befestigungsbohrungen m
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewicht
(g)

8.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 289104-M 3 x 101214,58M 331

9.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 301112431,8M 4 x 1213158M 344

9.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 321114433,9M 4 x 1414159M 349

10.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3613155,539,4M 5 x 161519,512M 472

10.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3813165,539,4M 5 x 16162013M 481

10.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4013185,541,2M 5 x 16172112,5M 488

11.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4215205,546,4M 6 x 161821,514M 4105

11.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4615225,548,1M 6 x 162022,512M 4130

11.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4815255,550,8M 6 x 16212312,5M 4132

12.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5415287-M 5 x 1622,52918,5M 5169

13.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 561530758,6M 6 x 182428,518M 5171

13.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 581532758,6M 6 x 18252918M 5187

14.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601535761,6M 6 x 18263020M 5192

15.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6615387-M 6 x 18273727M 5225

15.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6615407-M 6 x 18273727M 5220

20.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7619458,579,4M 8 x 253141,528M 6380

22.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8219508,584,2M 8 x 2534,54,3529M 6431

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl (C45)

Technischer Support