Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GR, Edelstahl

Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GR, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.
Ausf. GR: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen in radialer Richtung.
Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62399110GR
62399112GR
62399114GR
62399115GR
62399116GR
62399118GR
62399120GR
62399122GR
62399125GR
62399128GR
62399130GR
62399132GR
62399135GR
62399138GR
62399140GR
62399145GR
62399150GR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Material Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Gewindelänge t
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) h
(mm)
l
(mm)
Lochabstand Befestigungsbohrungen m
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewicht
(g)

13.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 289Edelstahl (1.4305)104-M 3 x 101214,58M 331

14.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3011Edelstahl (1.4305)12431,8M 4 x 1213158M 344

15.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3211Edelstahl (1.4305)14433,9M 4 x 1414159M 349

17.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3613Edelstahl (1.4305)155,539,4M 5 x 161519,512M 472

17.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3813Edelstahl (1.4305)165,539,4M 5 x 16162013M 481

18.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4013Edelstahl (1.4305)185,541,2M 5 x 16172112,5M 488

20.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4215Edelstahl (1.4305)205,546,4M 6 x 161821,514M 4105

22.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4615Edelstahl (1.4305)225,548,1M 6 x 162022,512M 4130

23.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4815Edelstahl (1.4305)255,550,8M 6 x 16212312,5M 4132

25.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5415Edelstahl (1.4305)287-M 6 x 1622,52918,5M 5169

28.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5615Edelstahl (1.4305)30758,6M 6 x 182428,518M 5171

28.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5815Edelstahl (1.4305)32758,6M 6 x 18252918M 5187

30.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6015Edelstahl (1.4305)35761,6M 6 x 16263020M 5192

34.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6615Edelstahl (303)387-M 6 x 16273727M 5225

34.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6615Edelstahl (1.4305)407-M 6 x 18273727M 5220

57.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7619Edelstahl (1.4305)458,579,4M 8 x 253141,528M 6380

71.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8219Edelstahl (1.4305)508,584,2M 8 x 2534,543,529M 6431

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support