Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GA, Stahl brüniert

Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GA, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Ausf. GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen.
Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62311000GA
62311200GA
62311400GA
62311500GA
62311600GA
62311800GA
62312000GA
62312200GA
62312500GA
62312800GA
62313000GA
62313200GA
62313500GA
62313800GA
62314000GA
62314500GA
62315000GA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) Lochabstand Befestigungsbohrungen m
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewicht
(g)

8.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28910-M 3 x 1019M 333

8.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30111231,8M 4 x 1221M 444

9.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32111433,9M 4 x 1423M 449

10.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36131539,4M 5 x 1625,5M 573

10.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38131639,4M 5 x 1627M 583

10.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40131841,2M 5 x 1629M 590

11.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42152046,4M 6 x 1631M 5107

11.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 46152248,1M 6 x 1634M 6130

11.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48152550,8M 6 x 1636,5M 6135

12.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 541528-M 6 x 1641M 6174

13.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56153058,6M 6 x 1843M 6178

13.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 58153258,6M 6 x 1845M 6192

14.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60153561,6M 6 x 1847,5M 6198

15.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 661538-M 6 x 1852M 6230

15.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 661540-M 6 x 1853M 6228

20.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 76194579,4M 8 x 2560,5M 8384

22.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 82195084,2M 8 x 2566M 8433

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl (C45)

Technischer Support