Geschlitzte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Stahl brüniert

Geschlitzte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schrauben Stahl 12.9.
Ausf. B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen.
Ausf. B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN 912.
Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

* Passende Schraubengröße für B1.
** Passende Schraubengröße für B2.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62311000B1
62311000B2
62311200B1
62311200B2
62311400B1
62311400B2
62311500B1
62311500B2
62311600B1
62311600B2
62311800B1
62311800B2
62312000B1
62312000B2
62312200B1
62312200B2
62312500B1
62312500B2
62312800B1
62312800B2
62313000B1
62313000B2
62313200B1
62313200B2
62313500B1
62313500B2
62313800B1
62313800B2
62314000B1
62314000B2
62314500B1
62314500B2
62315000B1
62315000B2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) Lochabstand Befestigungsbohrungen m
(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrung (Ausf. B1) B1
(mm)
Passende Schraubengröße (Ausf. B1) G1*
(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrung (Ausf. B2) B2
(mm)
Passende Schraubengröße (Ausf. B2) G2**
(mm)
Ausführung Gewicht
(g)

7.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28910-M 3 x 10193,5M 33,0M 2,5B132

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28910-M 3 x 10193,5M 33,0M 2,5B232

8.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30111231,8M 4 x 12214,5M 43,5M 3B143

8.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30111231,8M 4 x 12214,5M 43,5M 3B243

8.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32111433,9M 4 x 14234,5M 43,5M 3B148

9.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32111433,9M 4 x 14234,5M 43,5M 3B248

9.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36131539,4M 5 x 1625,55,5M 54,5M 4B171

9.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36131539,4M 5 x 1625,55,5M 54,5M 4B271

9.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38131639,4M 5 x 16275,5M 54,5M 4B181

9.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38131639,4M 5 x 16275,5M 54,5M 4B281

9.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40131841,2M 5 x 16295,5M 54,5M 4B189

10.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40131841,2M 5 x 16295,5M 54,5M 4B289

10.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42152046,4M 6 x 16315,5M 54,5M 4B1107

10.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42152046,4M 6 x 16315,5M 54,5M 4B2107

10.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 46152248,1M 6 x 16346,5M 65,5M 5B1128

11.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 46152248,1M 6 x 16346,5M 65,5M 5B2128

10.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48152550,8M 6 x 1636,56,5M 65,5M 5B1132

11.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48152550,8M 6 x 1636,56,5M 65,5M 5B2132

11.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 541528-M 6 x 16416,5M 65,5M 5B1172

12.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 541528-M 6 x 16416,5M 65,5M 5B2172

12.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56153058,6M 6 x 18436,5M 65,5M 5B1176

13.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56153058,6M 6 x 18436,5M 65,5M 5B2176

12.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 58153258,6M 6 x 18456,5M 65,5M 5B1190

13.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 58153258,6M 6 x 18456,5M 65,5M 5B2190

13.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60153561,6M 6 x 1847,56,5M 65,5M 5B1196

13.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60153561,6M 6 x 1847,56,5M 65,5M 5B2196

14.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 661538-M 6 x 18526,5M 65,5M 5B1230

15.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 661538-M 6 x 18526,5M 65,5M 5B2230

14.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 661540-M 6 x 18536,5M 65,5M 5B1225

15.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 661540-M 6 x 18536,5M 65,5M 5B2225

24.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 76194579,4M 8 x 2560,58,5M 86,5M 6B1379

25.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 76194579,4M 8 x 2560,58,5M 86,5M 6B2379

26.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 82195084,2M 8 x 25668,5M 86,5M 6B1428

28.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 82195084,2M 8 x 25668,5M 86,5M 6B2428

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl (C45)

Technischer Support