Geteilte Klemmringe - Ausführung S, Edelstahl

Geteilte Klemmringe - Ausführung S, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.
Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
62399405S
62399406S
62399408S
62399410S
62399412S
62399414S
62399415S
62399416S
62399420S
62399424S
62399425S
62399430S
62399432S
62399435S
62399438S
62399440S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Material Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) a
(mm)
Gewicht
(g)

8.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256Edelstahl (1.4305)527,3M 2,5 x 810,2519,7

8.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256Edelstahl (1.4305)627,3M 2,5 x 810,2519,2

8.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256Edelstahl (1.4305)827,3M 2,5 x 810,2518,3

8.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256Edelstahl (1.4305)1027,3M 2,5 x 810,2517,1

8.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256Edelstahl (1.4305)1227,3M 2,5 x 810,2515,5

8.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256Edelstahl (1.4305)1427,3M 2,5 x 810,2513,7

11.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 348Edelstahl (1.4305)1534,0M 3 x 101239,9

12.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 348Edelstahl (1.4305)1634,0M 3 x 101238,6

17.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 358Edelstahl (1.4305)2037,3M 3 x 1014,7536,3

19.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4510Edelstahl (1.4305)2448,0M 4 x 121981,4

19.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4510Edelstahl (1.4305)2548,0M 4 x 121978,6

22.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6012Edelstahl (1.4305)3063,8M 5 x 1426185,2

22.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6012Edelstahl (1.4305)3263,8M 5 x 1426175,6

22.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6012Edelstahl (1.4305)3563,8M 5 x 1426160,4

22.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6012Edelstahl (303)3863,8M 5 x 1426145,4

22.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6012Edelstahl (1.4305)4063,8M 5 x 1426133,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support