Geteilte Klemmringe - Ausführung N, Stahl brüniert

Geteilte Klemmringe - Ausführung N, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Ausf. N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62340800N
62341000N
62341200N
62341500N
62341600N
62342000N
62342500N
62343000N
62343500N
62343800N
62344000N
62344500N
62345000N
62346000N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) Nutbreite bN
(mm)
Nuttiefe t2
(mm)
Gewicht
(g)

8.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 818922,4M 3 x 821,012

8.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1024926,0M 3 x 1031,424

8.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12281131,8M 4 x 1241,838

8.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15341339,4M 5 x 1652,367

8.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16341339,4M 5 x 1652,364

10.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20401546,4M 6 x 1662,899

10.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25451550,8M 6 x 1683,3117

12.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30541558,6M 6 x 1883,3168

12.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35571561,6M 6 x 18103,3168

13.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38601565,0M 6 x 18103,3178

13.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40601565,0M 6 x 18123,3167

19.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45731979,4M 8 x 25143,8354

21.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50781984,2M 8 x 25143,8378

24.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60881994,0M 8 x 25184,4431

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl (C45)

Technischer Support