Geteilte Klemmringe - Ausführung N, Edelstahl

Geteilte Klemmringe - Ausführung N, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.
Ausf. N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62399408N
62399410N
62399412N
62399415N
62399416N
62399420N
62399425N
62399430N
62399435N
62399438N
62399440N
62399445N
62399450N
62399460N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Material Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) Nutbreite bN
(mm)
Nuttiefe t2
(mm)
Gewicht
(g)

12.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8189Edelstahl (1.4305)22,4M 3 x 821,012

13.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10249Edelstahl (1.4305)26,0M 3 x 1031,424

13.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122811Edelstahl (1.4305)31,8M 4 x 1241,838

16.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 153413Edelstahl (1.4305)39,4M 5 x 1652,367

16.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 163413Edelstahl (1.4305)39,4M 5 x 1652,364

20.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204015Edelstahl (1.4305)46,4M 6 x 1662,899

23.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254515Edelstahl (1.4305)50,8M 6 x 1683,3117

27.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 305415Edelstahl (1.4305)58,6M 6 x 1883,3168

30.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 355715Edelstahl (1.4305)61,6M 6 x 18103,3168

39.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 386015Edelstahl (303)65,0M 6 x 18103,3178

39.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 406015Edelstahl (1.4305)65,0M 6 x 18123,3167

67.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 457319Edelstahl (1.4305)79,4M 8 x 25143,8354

84.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 507819Edelstahl (1.4305)84,2M 8 x 25143,8378

95.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 608819Edelstahl (1.4305)94,0M 8 x 25184,4431

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support