Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62399410GR |
62399412GR |
62399414GR |
62399415GR |
62399416GR |
62399418GR |
62399420GR |
62399422GR |
62399425GR |
62399428GR |
62399430GR |
62399432GR |
62399435GR |
62399438GR |
62399440GR |
62399445GR |
62399450GR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Gewindelänge t (mm) | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax. (mm) | Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) | h (mm) | l (mm) | Lochabstand Befestigungsbohrungen m (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 9 | Edelstahl (1.4305) | 10 | 4 | - | M 3 x 10 | 12 | 14,5 | 8 | M 3 | 33 | |
16.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 11 | Edelstahl (1.4305) | 12 | 4 | 31,8 | M 4 x 12 | 13 | 15 | 8 | M 3 | 45 | |
17.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 11 | Edelstahl (1.4305) | 14 | 4 | 33,9 | M 4 x 14 | 14 | 15 | 9 | M 3 | 50 | |
19.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | 13 | Edelstahl (1.4305) | 15 | 5,5 | 39,4 | M 5 x 16 | 15 | 19,5 | 12 | M 4 | 75 | |
19.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 13 | Edelstahl (1.4305) | 16 | 5,5 | 39,4 | M 5 x 16 | 16 | 20 | 13 | M 4 | 83 | |
20.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 13 | Edelstahl (1.4305) | 18 | 5,5 | 41,2 | M 5 x 16 | 17 | 21 | 12,5 | M 4 | 90 | |
22.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 20 | 5,5 | 46,4 | M 6 x 16 | 18 | 21,5 | 14 | M 4 | 109 | |
24.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 46 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 22 | 5,5 | 48,1 | M 6 x 16 | 20 | 22,5 | 12 | M 4 | 134 | |
24.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 25 | 5,5 | 50,8 | M 6 x 16 | 21 | 23 | 12,5 | M 4 | 138 | |
27.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 54 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 28 | 7 | - | M 6 x 16 | 22,5 | 29 | 18,5 | M 5 | 174 | |
29.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 56 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 30 | 7 | 58,6 | M 6 x 18 | 24 | 28,5 | 18 | M 5 | 179 | |
29.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 58 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 32 | 7 | 58,6 | M 6 x 18 | 25 | 29 | 18 | M 5 | 192 | |
32.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 35 | 7 | 61,6 | M 6 x 18 | 26 | 30 | 20 | M 5 | 193 | |
42.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | 15 | Edelstahl (303) | 38 | 7 | - | M 6 x 18 | 27 | 37 | 27 | M 5 | 234 | |
42.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 40 | 7 | - | M 6 x 16 | 27 | 37 | 27 | M 5 | 229 | |
70.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 76 | 19 | Edelstahl (1.4305) | 45 | 8,5 | 79,4 | M 8 x 25 | 31 | 41,5 | 28 | M 6 | 396 | |
92.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 82 | 19 | Edelstahl (1.4305) | 50 | 8,5 | 84,2 | M 8 x 25 | 34,5 | 43,5 | 29 | M 6 | 447 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Gewindelänge t(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge)
h(mm)
l(mm)
Lochabstand Befestigungsbohrungen m(mm)
Gewindegröße G(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften