Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62341000GA |
62341200GA |
62341400GA |
62341500GA |
62341600GA |
62341800GA |
62342000GA |
62342200GA |
62342500GA |
62342800GA |
62343000GA |
62343200GA |
62343500GA |
62343800GA |
62344000GA |
62344500GA |
62345000GA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax. (mm) | Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) | Lochabstand Befestigungsbohrungen m (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 9 | 10 | - | M 3 x 10 | 19 | M 3 | 35 | |
10.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 11 | 12 | 31,8 | M 4 x 12 | 21 | M 4 | 45 | |
11.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 11 | 14 | 33,9 | M 4 x 14 | 23 | M 4 | 50 | |
12.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | 13 | 15 | 39,4 | M 5 x 16 | 25,5 | M 5 | 76 | |
12.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 13 | 16 | 39,4 | M 5 x 16 | 27 | M 5 | 85 | |
12.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 13 | 18 | 41,2 | M 5 x 16 | 29 | M 5 | 92 | |
13.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 15 | 20 | 46,4 | M 6 x 16 | 31 | M 5 | 111 | |
13.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 46 | 15 | 22 | 48,1 | M 6 x 16 | 34 | M 6 | 134 | |
13.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 15 | 25 | 50,8 | M 6 x 16 | 36,5 | M 6 | 141 | |
14.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 54 | 15 | 28 | - | M 6 x 16 | 41 | M 6 | 179 | |
15.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 56 | 15 | 30 | 58,6 | M 6 x 18 | 43 | M 6 | 186 | |
15.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 58 | 15 | 32 | 58,6 | M 6 x 18 | 45 | M 6 | 197 | |
16.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 15 | 35 | 61,6 | M 6 x 18 | 47,5 | M 6 | 199 | |
17.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | 15 | 38 | - | M 6 x 18 | 52 | M 6 | 239 | |
17.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | 15 | 40 | - | M 6 x 18 | 53 | M 6 | 237 | |
22.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 76 | 19 | 45 | 79,4 | M 8 x 25 | 60,5 | M 8 | 400 | |
24.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 82 | 19 | 50 | 84,2 | M 8 x 25 | 66 | M 8 | 449 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Material | Stahl (C45) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge)
Lochabstand Befestigungsbohrungen m(mm)
Gewindegröße G(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften