Klemmringe geteilt, mit Gewinde, Stahl brüniert

Klemmringe geteilt, mit Gewinde, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9.
Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Maximale Drehzahl: 4.000 min-1.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62390400
62390500
62390600
62390800
62391000
62391200
62391600
62392000
62392400
62393000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Steigung
(mm)
Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 Gewindegröße G
(mm)
Gewicht
(g)

9.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1690,720,7M 3 x 8M 410

9.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1690,820,7M 3 x 8M 511

9.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1691,020,7M 3 x 8M 611

9.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1891,2522,4M 3 x 8M 812

9.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2491,526,0M 3 x 10M 1022

10.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28111,7531,8M 4 x 12M 1239

11.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34132,039,4M 5 x 14M 1663

13.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40152,546,4M 6 x 16M 2097

17.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45153,050,8M 6 x 16M 24117

21.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 54153,558,6M 6 x 18M 30163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl (C45)

Technischer Support