Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl verzinkt (Teilenummern)

Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 verzinkt.
Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt.
Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbeständig bis +90°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62388105K
62388106K
62388108K
62388110K
62388111K
62388112K
62388114K
62388115K
62388116K
62388118K
62388120K
62388122K
62388125K
62388128K
62388130K
62388132K
62388135K
62388136K
62388138K
62388140K
62388142K
62388145K
62388148K
62388150K
62388155K
62388160K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Hebellänge bis zur Achsmitte l1
(mm)
Länge nach der Montage l2
(mm)
Gewindegröße x Länge d3
(mm)
Durchmesser Klemmhebel d4
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Gewicht
(g)

11.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 51692230,9M 3 x 1010,570,327

11.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 61692230,9M 3 x 1010,570,326

11.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 81892230,9M 3 x 1010,569,528

12.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102492230,9M 3 x 1010,567,540

11.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1128113036,6M 4 x 12138366

11.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1228113036,6M 4 x 12138365

12.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1430113036,6M 4 x 12138370

12.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1534133039,1M 5 x 14138794

12.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1634133039,1M 5 x 14138792

12.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1836133039,1M 5 x 141387100

14.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2040154545,3M 6 x 1613109140

13.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2242154545,3M 6 x 1613108148

14.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2545154545,3M 6 x 1613107154

15.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2848154545,3M 6 x 1613105168

16.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3054154545,3M 6 x 1613107212

17.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3254154545,3M 6 x 1613107200

17.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3557154547,3M 6 x 1813112215

18.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3657154547,3M 6 x 1813112207

18.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3860154547,3M 6 x 1813114227

18.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4060154547,3M 6 x 1813114211

30.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4273197867,8M 8 x 2521167532

30.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4573197867,8M 8 x 2521167500

32.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4878197867,8M 8 x 2521164560

33.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5078197867,8M 8 x 2521164533

34.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5582197867,8M 8 x 2521163548

35.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6088197867,8M 8 x 2521166605

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Verzinkt Material Stahl (C45)

Technischer Support