Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl brüniert

Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 wahlweise brüniert oder verzinkt.
Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt.
Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbeständig bis +90°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62310500K
62310600K
62310800K
62311000K
62311100K
62311200K
62311400K
62311500K
62311600K
62311800K
62312000K
62312200K
62312500K
62312800K
62313000K
62313200K
62313500K
62313600K
62313800K
62314000K
62314200K
62314500K
62314800K
62315000K
62315500K
62316000K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Hebellänge bis zur Achsmitte l1
(mm)
Länge nach der Montage l2
(mm)
Gewindegröße x Länge d3
(mm)
Durchmesser Klemmhebel d4
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Gewicht
(g)

11.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 51692230,9M 3 x 1010,570,327

11.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 61692230,9M 3 x 1010,570,326

11.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------

11.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102492230,9M 3 x 1010,567,540

11.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1128113036,6M 4 x 12138366

11.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1228113036,6M 4 x 12138365

11.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1430113036,6M 4 x 12138370

12.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1534133039,1M 5 x 14138794

11.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1634133039,1M 5 x 14138792

12.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1836133039,1M 5 x 141387100

13.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2040154545,3M 6 x 1613109140

13.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2242154545,3M 6 x 1613108148

13.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2545154545,3M 6 x 1613107154

14.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2848154545,3M 6 x 1613105168

15.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3054154545,3M 6 x 1613107212

16.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3254154545,3M 6 x 1613107200

16.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3557154547,3M 6 x 1813112215

17.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3657154547,3M 6 x 1813112207

17.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3860154547,3M 6 x 1813114227

17.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4060154547,3M 6 x 1813114211

28.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4273197867,8M 8 x 2521167532

28.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4573197867,8M 8 x 2521167500

31.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4878197867,8M 8 x 2521164560

31.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5078197867,8M 8 x 2521164533

32.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5582197867,8M 8 x 2521163548

33.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6088197867,8M 8 x 2521166605

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl (C45)

Technischer Support