Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Aluminium

Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Aluminium
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Aluminium.
Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt.
Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbeständig bis +90°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62366105K
62366106K
62366108K
62366110K
62366111K
62366112K
62366114K
62366115K
62366116K
62366118K
62366120K
62366122K
62366125K
62366128K
62366130K
62366132K
62366135K
62366136K
62366138K
62366140K
62366142K
62366145K
62366148K
62366150K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Hebellänge bis zur Achsmitte l1
(mm)
Länge nach der Montage l2
(mm)
Gewindegröße x Länge d3
(mm)
Durchmesser Klemmhebel d4
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Gewicht
(g)

11.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 51692230,9M 3 x 1010,570,319

11.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 61692230,9M 3 x 1010,570,318

11.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 81892230,9M 3 x 1010,569,520

12.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102492230,9M 3 x 1010,567,524

12.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1128113036,6M 4 x 12138339

12.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1228113036,6M 4 x 12138339

12.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1430113036,6M 4 x 12138340

14.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1534133039,1M 5 x 14138752

14.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1634133039,1M 5 x 14138751

17.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1836133039,1M 5 x 14138753

17.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2040154545,3M 6 x 161310975

17.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2242154545,3M 6 x 161310879

19.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2545154545,3M 6 x 161310782

23.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2848154545,3M 6 x 161310586

23.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3054154545,3M 6 x 1613107101

26.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3254154545,3M 6 x 161310796

26.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3557154547,3M 6 x 1813112102

29.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3657154547,3M 6 x 1813112100

29.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3860154547,3M 6 x 1813114107

29.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4060154547,3M 6 x 1813114100

39.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4273197867,8M 8 x 2521167281

39.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4573197867,8M 8 x 2521167271

41.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4878197867,8M 8 x 2521164295

41.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5078197867,8M 8 x 2521164283

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt Material Aluminium

Technischer Support