Geschlitzte Klemmringe, Stahl verzinkt

Geschlitzte Klemmringe, Stahl verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 wahlweise verzinkt, Schraube Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62388103
62388104
62388105
62388106
62388107
62388108
62388109
62388110
62388111
62388112
62388113
62388114
62388115
62388116
62388117
62388118
62388119
62388120
62388121
62388122
62388123
62388124
62388125
62388126
62388128
62388130
62388132
62388134
62388135
62388136
62388138
62388140
62388142
62388145
62388148
62388150
62388155
62388160
62388165
62388170
62388175
62388180
62388190
62388200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Schrauben DIN 912 Gewicht
(g)

5.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 316920,7M 3 x 811

4.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 416920,7M 3 x 811

3.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 516920,7M 3 x 810

3.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 616920,7M 3 x 810

4.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 718922,4M 3 x 813

4.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 818922,4M 3 x 812

4.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 924926,0M 3 x 823

4.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1024926,0M 3 x 822

4.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11281131,8M 4 x 1239

4.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12281131,8M 4 x 1238

5.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13301133,9M 4 x 1243

5.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14301133,9M 4 x 1242

6.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15341339,4M 5 x 1465

5.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16341339,4M 5 x 1463

5.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17361341,2M 5 x 1472

6.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18361341,2M 5 x 1469

6.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19401546,4M 6 x 16100

7.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20401546,4M 6 x 1697

7.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21421548,1M 6 x 16107

7.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22421548,1M 6 x 16103

8.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23451550,8M 6 x 16122

8.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24451550,8M 6 x 16117

7.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25451550,8M 6 x 16114

9.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26481553,7M 6 x 18133

9.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28481553,7M 6 x 18123

10.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30541558,6M 6 x 18163

11.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32541558,6M 6 x 18156

14.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34571561,6M 6 x 18174

11.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35571561,6M 6 x 18171

12.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36571561,6M 6 x 18163

13.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38601565,0M 6 x 18178

12.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40601565,0M 6 x 18163

22.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42731979,4M 8 x 25367

22.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45731979,4M 8 x 25344

25.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48781984,2M 8 x 25392

26.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50781984,2M 8 x 25370

27.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55821988,8M 8 x 25380

29.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60881994,0M 8 x 25425

30.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65931999,8M 8 x 25450

32.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 709819104,5M 8 x 25480

33.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7510319109,1M 8 x 25510

35.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8010819113,8M 8 x 25535

105.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9013032138,1M 12 x 301730

116.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10014032147,6M 12 x 301890

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Verzinkt Material Stahl (C45)

Technischer Support