Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Innendurchmesser [Zoll] d1 [Zoll] | Innendurchmesser [Bruch] d1 | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R (mm) | Schrauben DIN 912 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,35 | 18 | 9 | 0,25 | 1/4 | 22,4 | M 3 x 8 | 13 | |
3.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7,938 | 18 | 9 | 0,313 | 5/16 | 22,4 | M 3 x 8 | 12 | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9,525 | 24 | 9 | 0,375 | 3/8 | 26 | M 3 x 8 | 22 | |
4.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11,113 | 28 | 11 | 0,438 | 7/16 | 31,8 | M 4 x 12 | 38 | |
4.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12,7 | 30 | 11 | 0,5 | 1/2 | 33,9 | M 4 x 12 | 43 | |
5.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15,875 | 34 | 13 | 0,625 | 5/8 | 39,4 | M 5 x 14 | 63 | |
6.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19,05 | 40 | 15 | 0,75 | 3/4 | 46,4 | M 6 x 16 | 97 | |
7.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22,225 | 42 | 15 | 0,875 | 7/8 | 48,1 | M 6 x 16 | 103 | |
8.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23,813 | 45 | 15 | 0,938 | 15/16 | 50,8 | M 6 x 16 | 117 | |
8.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25,4 | 45 | 15 | 1 | 1 | 50,8 | M 6 x 16 | 114 | |
8.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28,575 | 48 | 15 | 1,125 | 1 1/8 | 53,7 | M 6 x 18 | 123 | |
10.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31,75 | 54 | 15 | 1,25 | 1 1/4 | 58,6 | M 6 x 18 | 156 | |
10.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34,925 | 57 | 15 | 1,375 | 1 3/8 | 61,6 | M 6 x 18 | 171 | |
12.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38,1 | 60 | 15 | 1,5 | 1 1/2 | 65 | M 6 x 18 | 163 | |
20.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44,45 | 73 | 19 | 1,75 | 1 3/4 | 79,4 | M 8 x 25 | 344 | |
25.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50,8 | 82 | 19 | 2 | 2 | 88,8 | M 8 x 25 | 380 | |
26.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 57,15 | 88 | 19 | 2,25 | 2 1/4 | 94 | M 8 x 25 | 425 | |
27.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63,5 | 93 | 19 | 2,5 | 2 1/2 | 99,8 | M 8 x 25 | 450 | |
32.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 76,2 | 108 | 19 | 3 | 3 | 113,8 | M 8 x 25 | 535 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Material | Stahl (C45) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Innendurchmesser [Zoll] d1 [Zoll]
Innendurchmesser [Bruch] d1
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R(mm)
Schrauben DIN 912
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften