Geschlitzte Klemmringe mit Zollbohrung, Aluminium

Geschlitzte Klemmringe mit Zollbohrung, Aluminium
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrung in Zollgröße.
Die Gewinde der metrischen Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6236610635
6236610794
6236610953
6236611111
6236611270
6236611588
6236611905
6236612223
6236612381
6236612540
6236612858
6236613175
6236613493
6236613810
6236614445
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Innendurchmesser [Zoll] d1 [Zoll] Innendurchmesser [Bruch] d1Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Schrauben DIN 912 Gewicht
(g)

4.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,351890,251/422,4M 3 x 85

4.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7,9381890,3135/1622,4M 3 x 85

5.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9,5252490,3753/826M 3 x 88

5.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11,11328110,4387/1631,8M 4 x 1213

6.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,730110,51/233,9M 4 x 1215

8.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15,87534130,6255/839,4M 5 x 1422

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19,0540150,753/446,4M 6 x 1634

14.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22,22542150,8757/848,1M 6 x 1636

14.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23,81345150,93815/1650,8M 6 x 1640

19.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25,445151150,8M 6 x 1640

19.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28,57548151,1251 1/853,7M 6 x 1843

22.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 31,7554151,251 1/458,6M 6 x 1854

22.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34,92557151,3751 3/861,6M 6 x 1859

26.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38,160151,51 1/265M 6 x 1856

33.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 44,4573191,751 3/479,4M 8 x 25119

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt Material Aluminium

Technischer Support