Geteilte Klemmringe - Kunststoff verstärkt

Geteilte Klemmringe - Kunststoff verstärkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt.
Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4404 (V4A).
Merkmale: Robuste Ausführung.
Einfache Montage und Neujustierung.
Beschädigen nicht die Welle.
Gleichmäßige Kraftverteilung.
Geringe Massenträgheit
Ideal für korrosive Umgebung.
Temperaturbereich bis +80 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62355012
62355014
62355016
62355018
62355020
62355022
62355025
62355030
62355035
62355040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
R
(mm)
Schrauben DIN 912 Anzugsmoment
(Nm)
Gewicht
(g)

8.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12351337M 4217

9.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14351337M 4216

9.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16351337M 4215

10.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18401441,5M 4220

10.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20401441,5M 4219

11.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22501454,8M 5333

11.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25501454,8M 5331

12.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30501454,8M 5329

12.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35651465,4M 5344

13.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40651465,4M 5339

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Matt Material Polyamid (PA)

Technischer Support