Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung, Edelstahl

Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrung in Zollgröße.
Die Gewinde der metrischen Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6239940635
6239940794
6239940953
6239941111
6239941270
6239941588
6239941905
6239942223
6239942381
6239942540
6239942858
6239943175
6239943493
6239943810
6239944445
6239945080
6239945715
6239946350
6239947620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Innendurchmesser [Zoll] d1 [Zoll] Innendurchmesser [Bruch] d1Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Schrauben DIN 912 Gewicht
(g)

10.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,351890,251/422,4M 3 x 813

9.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7,9381890,3135/1622,4M 3 x 812

11.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9,5252490,3753/826M 3 x 822

12.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11,11328110,4387/1631,8M 4 x 1238

14.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,730110,51/233,9M 4 x 1243

16.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15,87534130,6255/839,4M 5 x 1463

17.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19,0540150,753/446,4M 6 x 1697

19.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22,22542150,8757/848,1M 6 x 16103

19.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23,81345150,93815/1650,8M 6 x 16117

22.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25,445151150,8M 6 x 16114

22.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28,57548151,1251 1/853,7M 6 x 18123

26.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 31,7554151,251 1/458,6M 6 x 18156

30.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34,92557151,3751 3/861,6M 6 x 18171

41.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38,160151,51 1/265M 6 x 18163

69.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 44,4573191,751 3/479,4M 8 x 25344

95.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,882192288,8M 8 x 25380

100.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 57,1588192,252 1/494M 8 x 25425

105.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 63,593192,52 1/299,8M 8 x 25450

122.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 76,21081933113,8M 8 x 25535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt Material Edelstahl (1.4305)

Technischer Support