Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62366206 |
62366208 |
62366210 |
62366212 |
62366214 |
62366215 |
62366216 |
62366220 |
62366225 |
62366228 |
62366230 |
62366232 |
62366235 |
62366238 |
62366240 |
62366242 |
62366245 |
62366248 |
62366250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 38 | 10 | 0,5 | 130 | 27 | |
44.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 38 | 10 | 0,5 | 130 | 25 | |
44.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 38 | 10 | 0,5 | 150 | 25 | |
44.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 38 | 10 | 0,5 | 160 | 25 | |
44.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 38 | 10 | 0,5 | 180 | 24 | |
44.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 38 | 10 | 0,5 | 220 | 22 | |
44.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 38 | 10 | 0,5 | 260 | 23 | |
57.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 50 | 13 | 0,7 | 310 | 54 | |
57.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 13 | 0,7 | 400 | 49 | |
57.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 50 | 13 | 0,7 | 430 | 43 | |
57.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 50 | 13 | 0,7 | 450 | 41 | |
87.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 75 | 15 | 1,5 | 460 | 125 | |
87.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 75 | 15 | 1,5 | 480 | 119 | |
87.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 75 | 15 | 1,5 | 530 | 113 | |
132.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 100 | 19 | 2,6 | 560 | 290 | |
132.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 100 | 19 | 2,6 | 600 | 280 | |
132.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 100 | 19 | 2,6 | 650 | 270 | |
132.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 100 | 19 | 2,6 | 750 | 260 | |
132.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 100 | 19 | 2,6 | 860 | 255 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Eloxiert (schwarz) | Material | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften