Stellringe DIN 705 A, mit Schlitzschraube, Stahl verzinkt (Teilenummern)

Stellringe DIN 705 A, mit Schlitzschraube, Stahl verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl verzinkt.
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl verzinkt. Gewindestift mit Schlitz nach DIN EN 27434 (ex DIN 553).
Blank gedreht und kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

* Bei Größe 9 sind die äußeren Abmessungen nicht nach DIN 705.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62388003
62388004
62388005
62388006
62388007
62388008
62388009
62388010
62388011
62388012
62388014
62388015
62388016
62388018
62388020
62388022
62388024
62388025
62388026
62388028
62388030
62388032
62388035
62388036
62388038
62388040
62388042
62388045
62388048
62388050
62388055
62388056
62388060
62388063
62388065
62388070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Gewindegröße
(mm)
Gewicht pro 100 Stk
(kg)

1.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 375M 2 x 30,123

1.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 485M 2,5 x 30,145

1.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5106M 3 x 40,280

0.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6128M 4 x 50,548

0.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7128M 4 x 50,488

1.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8168M 4 x 60,940

1.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 918*10*M 5 x 81,51

1.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102010M 5 x 81,85

1.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 112010M 5 x 81,72

1.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122212M 6 x 82,52

2.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 142512M 6 x 83,17

2.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152512M 6 x 82,98

2.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 162812M 6 x 83,84

2.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 183214M 6 x 86,00

2.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203214M 6 x 85,30

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 223614M 6 x 106,90

4.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 244016M 8 x 1210,00

4.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254016M 8 x 109,56

4.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 264016M 8 x 109,05

5.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 284516M 8 x 1212,2

5.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 304516M 8 x 1011,1

6.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 325016M 8 x 1214,5

6.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 355616M 8 x 1218,7

6.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 365616M 8 x 1218,0

6.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 385616M 8 x 1216,7

9.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 406318M 10 x 1626,1

9.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 426318M 10 x 1624,5

11.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 457018M 10 x 1631,7

11.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 487018M 10 x 1628,8

14.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 508018M 10 x 1642,9

13.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 558018M 10 x 1637,3

13.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 568018M 10 x 1636,1

21.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 609020M 10 x 1655,2

21.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 639020M 10 x 1650,8

21.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6510020M 10 x 2070,8

21.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7010020M 10 x 2062,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Verzinkt Material Stahl

Technischer Support