Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewindegröße (mm) | Gewicht pro 100 Stk (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 7 | 5 | M 2 x 3 | 0,123 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | 5 | M 2,5 x 3 | 0,152 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | M 3 x 4 | 0,280 | |
0.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 8 | M 4 x 5 | 0,548 | |
0.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | 12 | 8 | M 4 x 5 | 0,488 | |
1.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | M 4 x 6 | 0,940 | |
1.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 18* | 10* | M 5 x 8 | 1,51 | |
1.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | M 5 x 8 | 1,85 | |
1.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 20 | 10 | M 5 x 8 | 1,72 | |
1.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 12 | M 6 x 8 | 2,52 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | 12 | M 6 x 8 | 3,17 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 25 | 12 | M 6 x 8 | 2,98 | |
2.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 28 | 12 | M 6 x 8 | 3,84 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 32 | 14 | M 6 x 8 | 6,00 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 14 | M 6 x 8 | 5,30 | |
3.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 36 | 14 | M 6 x 10 | 6,90 | |
4.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 40 | 16 | M 8 x 12 | 10,0 | |
4.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 16 | M 8 x 10 | 9,56 | |
4.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 40 | 16 | M 8 x 10 | 9,05 | |
5.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 45 | 16 | M 8 x 12 | 12,2 | |
5.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 45 | 16 | M 8 x 10 | 11,1 | |
5.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 50 | 16 | M 8 x 12 | 14,5 | |
5.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 56 | 16 | M 8 x 12 | 18,7 | |
5.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | 56 | 16 | M 8 x 12 | 18,0 | |
5.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 56 | 16 | M 8 x 12 | 16,7 | |
8.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 63 | 18 | M 10 x 16 | 26,1 | |
8.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 63 | 18 | M 10 x 16 | 24,5 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 70 | 18 | M 10 x 16 | 31,7 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 70 | 18 | M 10 x 16 | 28,8 | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 18 | M 10 x 16 | 42,9 | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 80 | 18 | M 10 x 16 | 37,3 | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 56 | 80 | 18 | M 10 x 16 | 36,1 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 90 | 20 | M 10 x 16 | 55,2 | |
20.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 90 | 20 | M 10 x 16 | 50,8 | |
20.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 100 | 20 | M 10 x 16 | 70,8 | |
20.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 100 | 20 | M 10 x 16 | 62,6 | |
24.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 110 | 22 | 2 x M12 x 20 | 87,1 | |
28.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 110 | 22 | 2 x M12 x 20 | 76,8 | |
35.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 125 | 22 | 2 x M12 x 25 | 113,0 | |
44.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 125 | 22 | 2 x M12 x 20 | 101,0 | |
62.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 140 | 25 | 2 x M12 x 25 | 147,0 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt | Material | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gewindegröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften