Stellringe DIN 705 A, mit Innensechskantschraube, Stahl brüniert

Stellringe DIN 705 A, mit Innensechskantschraube, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl brüniert.
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl. Gewindestifte mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).
Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt.
Blank gedreht und kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

* Bei Größe 9 sind die äußeren Abmessungen nicht nach DIN 705.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
623890036
623890046
623890056
623890066
623890076
623890086
623890096
623890106
623890116
623890126
623890146
623890156
623890166
623890186
623890206
623890226
623890246
623890256
623890266
623890286
623890306
623890326
623890356
623890366
623890386
623890406
623890426
623890456
623890486
623890506
623890556
623890566
623890606
623890636
623890656
623890706
623890756
623890806
623890856
623890906
623891006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Gewindegröße
(mm)
Gewicht pro 100 Stk
(kg)

1.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 375M 2 x 30,123

1.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 485M 2,5 x 30,152

1.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5106M 3 x 40,280

0.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6128M 4 x 50,548

0.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7128M 4 x 50,488

1.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8168M 4 x 60,940

1.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 918*10*M 5 x 81,51

1.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102010M 5 x 81,85

1.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 112010M 5 x 81,72

1.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122212M 6 x 82,52

2.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 142512M 6 x 83,17

2.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152512M 6 x 82,98

2.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 162812M 6 x 83,84

2.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 183214M 6 x 86,00

2.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203214M 6 x 85,30

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 223614M 6 x 106,90

4.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 244016M 8 x 1210,0

4.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254016M 8 x 109,56

4.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 264016M 8 x 109,05

5.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 284516M 8 x 1212,2

5.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 304516M 8 x 1011,1

6.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 325016M 8 x 1214,5

6.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 355616M 8 x 1218,7

6.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 365616M 8 x 1218,0

6.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 385616M 8 x 1216,7

9.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 406318M 10 x 1626,1

9.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 426318M 10 x 1624,5

11.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 457018M 10 x 1631,7

11.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 487018M 10 x 1628,8

14.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 508018M 10 x 1642,9

13.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 558018M 10 x 1637,3

13.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 568018M 10 x 1636,1

21.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 609020M 10 x 1655,2

21.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 639020M 10 x 1650,8

21.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6510020M 10 x 2070,8

21.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7010020M 10 x 2062,6

24.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75110222 x M12 x 2087,1

29.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80110222 x M12 x 2076,8

36.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85125222 x M12 x 25113,0

44.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90125222 x M12 x 20101,0

64.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100140252 x M12 x 25147,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl

Technischer Support