Stellringe nach zurückgezogener Norm DIN 703, Stahl blank

Stellringe nach zurückgezogener Norm DIN 703, Stahl blank
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl blank.
Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

* Größe 20 ist in der zurückgezogenen DIN 703 nicht enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62322000
62322500
62323000
62323500
62324000
62324500
62325000
62325500
62326000
62326500
62327000
62327500
62328000
62328500
62329000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Gewindegröße
(mm)
Gewicht pro 100 Stk
(kg)

4.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20*4020M 814,6

9.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255622M 1033,8

12.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306322M 1041,5

13.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 357022M 1049,6

20.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 408028M 1282,7

20.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 458028M 1275,3

25.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 509028M 1296,3

25.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 559028M 1287,1

33.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6010028M 12110,0

33.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6510028M 1299,6

46.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70110322 x M16141,0

46.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75110322 x M16127,0

59.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80125322 x M16181,0

59.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85125322 x M16165,0

59.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90125322 x M16148,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt Material Stahl

Technischer Support