Kegelradgetriebe OW3, Übersetzung 1:1, Ausführung 30 L

Kegelradgetriebe OW3, Übersetzung 1:1, Ausführung 30 L
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1.
Wellen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), demontierbar. Kegelräder aus Polyacetal gespritzt, verstiftet.
• Offene Winkelgetriebe 1:1 in 3 Ausführungen und 6 Baugrößen.
• Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
• Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
• Einfach zu montieren und wartungsfrei.
Achswinkel = 90º. Zähnezahl = 16/16.
Betriebstemperatur - 20°C bis +100ºC.

Ausf. 30 L: Zwei Wellen mit zwei Kegelrädern.
Auf der durchgehenden Welle mit beidseitigen, freien Wellenenden sitzt das Kegelrad links von der kurzen Welle. Die Wahl der Eingangswelle und deren Drehrichtung sind beliebig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41035810
41035815
41035820
41035825
41035830
41035835
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
dh9
(mm)
dh6
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
HGes
(mm)
HM
(mm)
LE
(mm)
LW
(mm)
r
(mm)
s
(mm)
T
(mm)
Modul Max. Drehmoment MD
(Ncm)
Gewicht
(g)

44.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5-1238,819,43218,810501564,8418,384

51.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8-1856,828,44528,215702095,851,529250

58.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -102270355537,52090301176273490

65.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -122582416546,8251053512,5972,5145748

73.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -15309547,57556,23012040159832501185

86.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 181833108548565,73513545161193,54401680

Loading...

  1. 1

Technischer Support