Kugel-Flanschlager UCF (Grauguss) (Teilenummern)

Kugel-Flanschlager UCF (Grauguss)
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.
Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.
4-Loch-Ausführung.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Schmiernippel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62601200
62601500
62601700
62602000
62602500
62603000
62603500
62604000
62604500
62605000
62605500
62606000
62606500
62607000
62607500
62608000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
i
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zuc
(mm)
nuc
(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

18.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 201128664151225,51233,312,79,96,20,62

15.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 202158664151225,51233,312,79,96,20,62

16.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 203178664151225,51233,312,79,96,20,62

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 204208664151225,51233,312,79,96,20,59

14.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 205259570161327,01235,814,310,87,00,82

19.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 2063010883181431,01240,215,915,110,01,00

24.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 2073511792191634,01444,417,519,913,71,40

32.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 20840130102211636,01651,219,022,615,72,00

39.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 20945137105221838,01652,219,025,217,82,20

44.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 21050143111221840,01654,619,027,119,72,40

57.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 21155162130252043,01958,422,233,429,23,08

58.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 21260175143292048,01968,725,447,833,04,80

69.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 21365187149302250,01969,725,444,040,04,78

76.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 21470193152312254,01975,430,246,845,05,32

97.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 21575200159342256,01978,533,350,949,36,17

108.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage UCF 21680208165342258,02383,333,355,053,37,03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kugel-Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Grauguss
Werkstoff - Lagerkugeln Wälzlagerstahl Oberfläche Lackiert (Gehäuse)

Technischer Support