Kugel-Flanschlager TUCFL, Kunststoff mit Edelstahl-Lager, weiß (Teilenummern)

Kugel-Flanschlager TUCFL, Kunststoff mit Edelstahl-Lager, weiß
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, weiß.
Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden um Fluchtungs-fehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.
Temperaturbereich: -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +120°C).

* Nicht für axiale Belastung empfohlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62656112
62656115
62656117
62656120
62656125
62656130
62656135
62656140
62656145
62656150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
i
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zuc
(mm)
nuc
(mm)
Gehäuse-Traglast radial
(kN)
Gehäuse-Traglast axial
(kN)
Gewicht
(kg)

25.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20112113906515,411,426,51133,712,78,511,80,26

25.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20215113906515,411,426,51133,712,78,511,80,26

24.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20317113906515,411,426,51133,712,78,511,80,26

27.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20420113906515,411,426,51133,712,78,511,80,24

36.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 205251319969,51713,529,11136,814,311,111,40,30

43.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20630148117801913,330,51141,215,914,216,50,45

69.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20735164130901816,132,81343,417,514,916,90,64

89.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2084017614410021,52037,51451,719,015,217,40,89

89.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 209451881481082421411754,219,015,418,01,02

120.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 210501971571152521431757,619,015,7-1,21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kugel-Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Kunststoff (Weiß)
Werkstoff - Lagerkugeln Rostfreier Stahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support