Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62655112 |
62655115 |
62655117 |
62655120 |
62655125 |
62655130 |
62655135 |
62655140 |
62655145 |
62655150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Bohrung (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | i (mm) | g (mm) | l (mm) | s (mm) | Zuc (mm) | nuc (mm) | Gehäuse-Traglast radial (kN) | Gehäuse-Traglast axial (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 201 | 12 | 113 | 90 | 65 | 15,4 | 11,4 | 26,5 | 11 | 33,7 | 12,7 | 8,5 | 11,8 | 0,26 | |
23.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 202 | 15 | 113 | 90 | 65 | 15,4 | 11,4 | 26,5 | 11 | 33,7 | 12,7 | 8,5 | 11,8 | 0,26 | |
22.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 203 | 17 | 113 | 90 | 65 | 15,4 | 11,4 | 26,5 | 11 | 33,7 | 12,7 | 8,5 | 11,8 | 0,26 | |
25.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 204 | 20 | 113 | 90 | 65 | 15,4 | 11,4 | 26,5 | 11 | 33,7 | 12,7 | 8,5 | 11,8 | 0,24 | |
33.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 205 | 25 | 131 | 99 | 69,5 | 17 | 13,5 | 29,1 | 11 | 36,8 | 14,3 | 11,1 | 11,4 | 0,30 | |
39.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 19 | 13,3 | 30,5 | 11 | 41,2 | 15,9 | 14,2 | 16,5 | 0,45 | |
65.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 207 | 35 | 164 | 130 | 90 | 18 | 16,1 | 32,8 | 13 | 43,4 | 17,5 | 14,9 | 16,9 | 0,64 | |
82.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 208 | 40 | 176 | 144 | 100 | 21,5 | 20 | 37,5 | 14 | 51,7 | 19 | 15,2 | 17,4 | 0,89 | |
85.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 209 | 45 | 188 | 148 | 108 | 24 | 21 | 41 | 17 | 54,2 | 19 | 15,4 | 17,6 | 1,02 | |
115.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 210 | 50 | 197 | 157 | 115 | 25 | 21 | 43 | 17 | 57,6 | 19 | 15,7 | 18,0 | 1,21 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Kugel-Flanschlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Kunststoff (Schwarz) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagerkugeln | Rostfreier Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Bohrung(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
i(mm)
g(mm)
l(mm)
s(mm)
Zuc(mm)
nuc(mm)
Gehäuse-Traglast radial(kN)
Gehäuse-Traglast axial(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften