Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62699112 |
62699115 |
62699117 |
62699120 |
62699125 |
62699130 |
62699135 |
62699140 |
62699145 |
62699150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Bohrung (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | i (mm) | g (mm) | l (mm) | s (mm) | Zuc (mm) | nuc (mm) | Lager-Tragzahl dyn. C (kN) | Lager-Tragzahl stat. C0 (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 201 | 12 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 12,7 | 12,8 | 6,7 | 0,70 | |
35.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 202 | 15 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 12,7 | 12,8 | 6,7 | 0,68 | |
36.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 203 | 17 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 12,7 | 12,8 | 6,7 | 0,67 | |
33.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 204 | 20 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 12,7 | 12,8 | 6,7 | 0,65 | |
40.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 205 | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 16 | 35,8 | 14,3 | 14,0 | 7,9 | 0,83 | |
71.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 16 | 40,2 | 15,9 | 19,5 | 11,3 | 1,26 | |
109.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 207 | 35 | 161 | 130 | 90 | 19 | 15 | 34 | 16 | 44,4 | 17,5 | 25,7 | 15,3 | 1,68 | |
119.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 208 | 40 | 175 | 144 | 100 | 21 | 15 | 36 | 16 | 51,2 | 19 | 29,5 | 18,2 | 2,25 | |
117.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 209 | 45 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 19 | 52,2 | 19 | 31,7 | 20,7 | 2,60 | |
125.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 210 | 50 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 19 | 54,6 | 19 | 35,1 | 23,2 | 2,99 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Kugel-Flanschlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagerkugeln | Rostfreier Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Bohrung(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
i(mm)
g(mm)
l(mm)
s(mm)
Zuc(mm)
nuc(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften