Kugel-Flanschlager SSUCF, Edelstahl (Teilenummern)

Kugel-Flanschlager SSUCF, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10).
Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.

Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62699012
62699015
62699017
62699020
62699025
62699030
62699035
62699040
62699045
62699050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
i
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zuc
(mm)
nuc
(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

41.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 201128664151225,51233,312,712,86,70,84

42.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 202158664151225,51233,312,712,86,70,82

41.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203178664151225,51233,312,712,86,70,81

41.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204208664151225,51233,312,712,86,70,79

57.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2052595701614271235,814,314,07,91,02

78.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20630108831814,3311240,215,919,511,31,42

106.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20735117921915,5341444,417,525,715,31,98

120.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 208401301022115,5361651,21929,518,22,55

146.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 209451371052217,5381652,21931,720,73,00

174.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 210501431112217,5401654,61935,123,23,29

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kugel-Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Rostfreier Stahl
Werkstoff - Lagerkugeln Rostfreier Stahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support