Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62699610 |
62699612 |
62699615 |
62699617 |
62699620 |
62699625 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nr. | Bohrung d (mm) | Länge a (mm) | Breite b (mm) | Achsabstand Befestigungsbohrungen e (mm) | Höhe der Montagefläche g (mm) | Gehäusehöhe l (mm) | Durchmesser der Befestigungsbohrungen s (mm) | Breite des Spannlagers Lk(mm) | nk (mm) | Lager-Tragzahl dyn. C (kN) | Lager-Tragzahl stat. C0 (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 000 | 10 | 60 | 36 | 45 | 5,5 | 11,5 | 7 | 14 | 4 | 4,0 | 1,6 | 70 | |
20.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 001 | 12 | 63 | 38 | 48 | 5,5 | 11,5 | 7 | 14,5 | 4 | 4,4 | 1,95 | 80 | |
22.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 002 | 15 | 67 | 42 | 53 | 6,5 | 13 | 7 | 16,5 | 4,5 | 4,85 | 2,3 | 100 | |
25.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 003 | 17 | 71 | 46 | 56 | 7 | 14 | 7 | 17,5 | 5 | 5,2 | 2,7 | 140 | |
34.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 004 | 20 | 90 | 55 | 71 | 8 | 16 | 10 | 21 | 6 | 8,1 | 4,1 | 210 | |
44.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 005 | 25 | 95 | 60 | 75 | 8 | 16 | 10 | 22,5 | 6 | 8,75 | 4,75 | 270 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Kugel-Flanschlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagerkugeln | Rostfreier Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nr.
Bohrung d(mm)
Länge a(mm)
Breite b(mm)
Achsabstand Befestigungsbohrungen e(mm)
Höhe der Montagefläche g(mm)
Gehäusehöhe l(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrungen s(mm)
Breite des Spannlagers Lk(mm)
nk(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften