Kugel-Flanschlager SSBPFL (Stahlblech zweiteilig), Edelstahl (Teilenummern)

Kugel-Flanschlager SSBPFL (Stahlblech zweiteilig), Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahlblech, 2-teilig, 1.4301 (X5CrNi18-10).
Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62699512
62699515
62699517
62699520
62699525
62699530
62699535
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
t
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
Bi
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
Zul. Gehäusebelastung
(kN)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

25.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPFL 201128163,5214592267,12,659,64,80,19

25.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPFL 202158163,5214592267,12,659,64,80,19

25.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPFL 203178163,5214592267,12,659,64,80,19

24.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPFL 204209071,52166725793,0912,96,70,24

30.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPFL 205259576,021871277,593,5314,07,90,28

41.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPFL 2063011390,52,61984308114,9019,511,30,38

57.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPFL 207351231002,62094328,5116,2325,715,30,58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kugel-Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Rostfreier Stahl
Werkstoff - Lagerkugeln Rostfreier Stahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support