Kugel-Flanschlager SSBPF (Stahlblech zweiteilig), Edelstahl

Kugel-Flanschlager SSBPF (Stahlblech zweiteilig), Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahlblech, 2-teilig, 1.4301 (X5CrNi18-10).
Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62699412
62699415
62699417
62699420
62699425
62699430
62699435
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
p
(mm)
t
(mm)
b
(mm)
Bi
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
Zul. Gehäusebelastung
(kN)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

28.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPF 201128163,52142267,12,659,64,80,27

25.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPF 202158163,52142267,12,659,64,80,27

28.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPF 203178163,52142267,12,659,64,80,27

26.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPF 204209071,521625793,0912,96,70,33

34.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPF 205259576218277,593,5314,07,90,38

47.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPF 2063011390,52,619308114,9019,511,30,62

66.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPF 207351221002,622328,5116,2325,715,30,82

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kugel-Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Rostfreier Stahl
Werkstoff - Lagerkugeln Rostfreier Stahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support