Abschlusskappen für Kunststoff-Gehäuselager TUCP, TUCF und TUCFL, weiß (Teilenummern)

Abschlusskappen für Kunststoff-Gehäuselager TUCP, TUCF und TUCFL, weiß
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Thermoplast PBT, weiß.
Ausführung: Wahlweise offen mit Dichtung für die Wellenseite oder geschlossen.
Die Abschlusskappen passen nur auf die eine Lagerseite mit den Stellschrauben und werden kundenseitig von Hand eingesetzt.
Temperaturbereich: -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +120°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62556220
62556225
62556230
62556235
62556240
62556245
62556250
62556320
62556325
62556330
62556335
62556340
62556345
62556350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Lager [Nr.] Bohrung
(mm)
Länge L
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Ausführung Gewicht
(g)

2.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204202350offen10

3.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 205252555offen15

4.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 206303064offen20

4.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 207353274,5offen20

4.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 208403784offen30

4.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 209454189offen30

5.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 210504794offen35

1.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 201 - 204-2350geschlossen10

1.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 205-2555geschlossen15

2.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 206-3064geschlossen20

2.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 207-3274,5geschlossen20

2.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 208-3784geschlossen30

2.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 209-4189geschlossen30

2.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 210-4794geschlossen35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Material Thermoplast PBT (Weiß) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support