Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62660800 |
62661000 |
62661200 |
62661500 |
62661700 |
62662000 |
62662500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nr. | Bohrung d (mm) | Länge a (mm) | Breite b (mm) | Achsabstand Befestigungsbohrungen e (mm) | Höhe der Montagefläche g (mm) | Gehäusehöhe l (mm) | Durchmesser der Befestigungsbohrungen s (mm) | Breite des Spannlagers Lk(mm) | nk (mm) | Lager-Tragzahl dyn. C (kN) | Lager-Tragzahl stat. C0 (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 08 | 8 | 48 | 27 | 37 | 4,5 | 8,5 | 4,8 | 11,5 | 3,5 | 4,2 | 1,6 | 50 | |
4.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 000 | 10 | 60 | 36 | 45 | 5,5 | 11,5 | 7 | 15 | 4 | 4,7 | 2,0 | 60 | |
5.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 001 | 12 | 63 | 38 | 48 | 5,5 | 11,5 | 7 | 15 | 4 | 5,2 | 2,45 | 70 | |
5.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 002 | 15 | 67 | 42 | 53 | 6,5 | 13 | 7 | 16,5 | 4,5 | 5,7 | 2,9 | 80 | |
7.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 003 | 17 | 71 | 46 | 56 | 7 | 14 | 7 | 17,5 | 5 | 6,1 | 3,35 | 100 | |
10.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 004 | 20 | 90 | 55 | 71 | 8 | 16 | 10 | 21 | 6 | 9,55 | 5,15 | 170 | |
11.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 005 | 25 | 95 | 60 | 75 | 8 | 16 | 10 | 22,5 | 6 | 10,3 | 5,95 | 210 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Kugel-Flanschlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Zink-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagerkugeln | Wälzlagerstahl | Oberfläche | Unveredelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nr.
Bohrung d(mm)
Länge a(mm)
Breite b(mm)
Achsabstand Befestigungsbohrungen e(mm)
Höhe der Montagefläche g(mm)
Gehäusehöhe l(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrungen s(mm)
Breite des Spannlagers Lk(mm)
nk(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften